製品を公開する
AXOR Citterio E Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions with plate
AXOR Citterio E Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions with plate
    AXOR

    AXOR Citterio E Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions with plate

    Google翻訳,
    AXOR Citterio E サーモスタット モジュール 380/120、プレート付きの 2 つの機能を隠して設置
    仕様
    • Surfaces: - 36703670 Matt Black - 36703000 Chrome - 36703020 Polished Chrome - 36703130 Polished Bronze - 36703140 Brushed Bronze - 36703250 Brushed Gold Optic - 36703260 Brushed Chrome - 36703300 Polished Red Gold - 36703310 Brushed Red Gold - 36703330 Polished Black Chrome - 36703340 Brushed Black Chrome - 36703800 Stainless Steel Optic - 36703820 Brushed Nickel - 36703830 Polished Nickel - 36703930 Polished Brass - 36703950 Brushed Brass - 36703990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • simultaneous utilization of 2 functions • maximum flow rate at 3 bar: 42 l/min • flow rate upper outlet: 42 l/min • flow rate lower outlet: 40 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Duo diverter valve for controlling 2 consumers • connection type: basic set • connection dimension: DN20
    技術仕様
    • 固有参照番号36703XXX
    • 製品ファミリAXOR Citterio E
    • 製品グループShower thermostat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-28
    • 版番号1
    • 高さ(mm)120
    • 幅(mm)380
    • 奥行き(mm)76
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.6
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011329
    • ETIM 名称Shower mixing tap
    • UNSPSC 名称Showers
    • UNSPSC コード30181503
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 説明Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClass 番号23-31 17 00
    • OmniClass タイトルShowers
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア