製品の公開
AXOR ShowerSolutions Porter unit round
AXOR ShowerSolutions Porter unit round
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Porter unit round

    Google翻訳”,
    AXORShowerSolutionsポーターユニットラウンド
    仕様
    • Surfaces: - 36733001 Chrome - 36733671 Matt Black - 36733341 Brushed Black Chrome - 36733821 Brushed Nickel - 36733251 Brushed Gold Optic Specification: • integrated support function • metal housing with internal water supply made of plastic • non-return valve: 2 non-return valves • connection type: NPT ½ • for shower hoses with conical nut on both sides
    技術仕様
    • Unique ref36733USA
    • コレクションセットAXOR ShowerSolutions
    • コレクションWall outlet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)95
    • 幅(mm)95
    • 奥行き(mm)78
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)462
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010905
    • ETIM 名Shower connecting piece
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    北米