製品を公開する
AXOR ShowerSolutions Porter unit square
AXOR ShowerSolutions Porter unit square
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Porter unit square

    Google翻訳,
    AXORShowerSolutionsポーターユニットスクエア
    仕様
    • Surfaces: - 36734677 Matt Black - 36734007 Chrome - 36734347 Brushed Black Chrome - 36734997 Polished Gold Optic Specification: • integrated support function • metal housing with internal water supply made of plastic • non-return valve: non-return valve • connection type: G ½ • for shower hoses with conical nut on both sides
    技術仕様
    • 固有参照番号36734CHN
    • 製品ファミリAXOR ShowerSolutions
    • 製品グループWall outlet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-28
    • 版番号1
    • 高さ(mm)90
    • 幅(mm)78
    • 奥行き(mm)90
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)525
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010905
    • ETIM 名称Shower connecting piece
    • UNSPSC 名称Showers
    • UNSPSC コード30181503
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 説明Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClass 番号23-31 17 00
    • OmniClass タイトルShowers
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    アジア
    中華人民共和国