製品を公開する
AXOR Citterio E Shower bar 0.90 m with shower hose 1.60 m
AXOR Citterio E Shower bar 0.90 m with shower hose 1.60 m
    AXOR

    AXOR Citterio E Shower bar 0.90 m with shower hose 1.60 m

    Google翻訳,
    アクサー チッテリオ E シャワーバー 0.90 m、シャワーホース 1.60 m
    仕様
    • Surfaces: - 36736670 Matt Black - 36736000 Chrome - 36736020 Polished Chrome - 36736130 Polished Bronze - 36736140 Brushed Bronze - 36736250 Brushed Gold Optic - 36736260 Brushed Chrome - 36736300 Polished Red Gold - 36736310 Brushed Red Gold - 36736330 Polished Black Chrome - 36736340 Brushed Black Chrome - 36736800 Stainless Steel Optic - 36736820 Brushed Nickel - 36736830 Polished Nickel - 36736930 Polished Brass - 36736950 Brushed Brass - 36736990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: shower bar, shower hose, slider • pivot connector prevent hose from tangling • support for shower hose with conical nuts • hand shower holder moves sideways,up/down and pivots • profile stand pipe: square • bar width: 30 mm • metal hand shower holder • slider steplessly adjustable • silent inclination angle adjustment • wall supports of metal
    技術仕様
    • 固有参照番号36736XXX
    • 製品ファミリAXOR Citterio E
    • 製品グループWallbars
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-28
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1000
    • 幅(mm)103
    • 奥行き(mm)107
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)3.3
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010140
    • ETIM 名称Sliding rod
    • UNSPSC 名称Showers
    • UNSPSC コード30181503
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 説明Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClass 番号23-31 17 00
    • OmniClass タイトルShowers
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア