製品を公開する
AXOR Uno basin mixer 190 loop w/o rod chr.
AXOR Uno basin mixer 190 loop w/o rod chr.
    AXOR

    AXOR Uno basin mixer 190 loop w/o rod chr.

    Google翻訳,
    AXOR Uno シングル レバー洗面混合水栓 190 ループ ハンドル付き、洗面ボウルと廃棄物セット用
    仕様
    • Surfaces: - 38032000 Chrome - 38032020 Polished Chrome - 38032130 Polished Bronze - 38032140 Brushed Bronze - 38032250 Brushed Gold Optic - 38032260 Brushed Chrome - 38032300 Polished Red Gold - 38032310 Brushed Red Gold - 38032330 Polished Black Chrome - 38032340 Brushed Black Chrome - 38032800 Stainless Steel Optic - 38032820 Brushed Nickel - 38032830 Polished Nickel - 38032930 Polished Brass - 38032950 Brushed Brass - 38032990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 190 • projection: 201 mm • spout height: 189 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    技術仕様
    • 固有参照番号38032000
    • 製品ファミリAXOR Uno
    • 製品グループBasin mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-03-14
    • 版番号1
    • 高さ(mm)312
    • 幅(mm)46
    • 奥行き(mm)236
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 番号23-31 11 00
    • OmniClass タイトルFaucets
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア