製品を公開する
AXOR Uno Single lever basin mixer floor-standing with loop handle without waste set 38037820
AXOR Uno Single lever basin mixer floor-standing with loop handle without waste set 38037820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever basin mixer floor-standing with loop handle without waste set 38037820

    Google翻訳,
    AXOR Unoシングルレバーベイスンミキサーフロアスタンド、ループハンドル付き、廃棄物セットなし
    仕様
    • · projection 266 mm · normal spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic cartridge · temperature limitation adjustable · suitable for continuous flow water heaters · connection dimension: DN15
    技術仕様
    • 固有参照番号38037820
    • 製品ファミリAXOR Uno
    • 製品グループBasin mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-03-14
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1241
    • 幅(mm)124
    • 奥行き(mm)341
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)9
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20
    • Uniclass 2015 説明Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • OmniClass 番号23-31 11 00
    • OmniClass タイトルFaucets
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures