製品の公開
AXOR Uno Bath spout curved floor-standing
AXOR

AXOR Uno Bath spout curved floor-standing

Google翻訳”,
AXOR宇野バススパウトカーブフロアスタンド
仕様
  • Surfaces:

    - 38412141 Brushed Bronze

    - 38412331 Polished Black Chrome

    Specification:

    • connection type: basic set

    • projection 226 mm

    • free-standing installation

    • spray type: normal spray

技術仕様
  • Unique ref38412USA
  • コレクションセットAXOR Uno
  • コレクションBath fillers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-28
  • エディション1
  • 高さ(Mm)928
  • 幅(mm)124
  • 奥行き(mm)305
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)6.4
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
  • MasterFormat 2014 コード10 28 16
  • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

北米