製品の公開
AXOR Uno Single lever bath mixer floor-standing with loop handle 38442820
AXOR Uno Single lever bath mixer floor-standing with loop handle 38442820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever bath mixer floor-standing with loop handle 38442820

    Google翻訳”,
    AXOR Unoシングルレバーバスミキサーフロアスタンド、ループハンドル付き
    仕様
    • · consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder · projection 259 mm · connection type: basic set · spray type mixer: normal spray · spray type hand shower: Rain, MonoRain · flow rate at 3 bar: 20 l/min · ceramic cartridge · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · temperature limitation adjustable · with automatic resetting · non-return valve · connection dimension: DN15
    技術仕様
    • Unique ref38442820
    • コレクションセットAXOR Uno
    • コレクションBath mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-03-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1006
    • 幅(mm)124
    • 奥行き(mm)333
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures