製品を公開する
AXOR Citterio 3-hole basin mixer cross hdl
AXOR Citterio 3-hole basin mixer cross hdl
    AXOR

    AXOR Citterio 3-hole basin mixer cross hdl

    Google翻訳,
    AXOR Citterio 3穴ベイスンミキサー170、注ぎ口140 mm、クロスハンドル、飾り座金、ポップアップ廃棄物セット
    仕様
    • Surfaces: - 39133000 Chrome - 39133020 Polished Chrome - 39133130 Polished Bronze - 39133140 Brushed Bronze - 39133250 Brushed Gold Optic - 39133260 Brushed Chrome - 39133300 Polished Red Gold - 39133310 Brushed Red Gold - 39133330 Polished Black Chrome - 39133340 Brushed Black Chrome - 39133420 Platinum - 39133800 Stainless Steel Optic - 39133820 Brushed Nickel - 39133830 Polished Nickel - 39133930 Polished Brass - 39133950 Brushed Brass - 39133990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 170 • projection: 140 mm • spout height: 166 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 180° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    技術仕様
    • 固有参照番号39133000
    • 製品ファミリAXOR Citterio
    • 製品グループManual mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-25
    • 版番号1
    • 高さ(mm)230
    • 幅(mm)270
    • 奥行き(mm)188
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)3.4
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC011328
    • ETIM 名称Washbasin mixing tap
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 説明Washbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 番号23-31 11 00
    • OmniClass タイトルFaucets
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア