製品を公開する
AXOR Citterio Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
AXOR Citterio Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
    AXOR

    AXOR Citterio Single lever bath mixer floor-standing with lever handle

    Google翻訳,
    アクサー チッテリオ シングル レバー バス ミキサー フロアスタンド型 レバー ハンドル付き
    仕様
    • Surfaces: - 39440251 Brushed Gold Optic - 39440341 Brushed Black Chrome - 39440821 Brushed Nickel - 39440001 Chrome Specification: • consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • projection: 200 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Rain, Mono • Ceramic cartridge • diverter with automatic resetting • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • connection dimension: DN15 • connection type: basic set
    技術仕様
    • 固有参照番号39440USA
    • 製品ファミリAXOR Citterio
    • 製品グループBath mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-28
    • 版番号1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(lbs)7.2
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC010862
    • ETIM 名称Bath mixing tap
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 番号23-31 11 00
    • OmniClass タイトルFaucets
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ