製品を公開する
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品を公開する
無料登録
ログイン
axor/products/2b8c933c-c989-4355-8b46-c38dca002321
ホーム
カテゴリー
配管設備
排水
42527CHN AXOR Drain Finish set shower drain 900 for wall mounting
利用できない地域: アメリカ合衆国
AXOR
フォロー
42527CHN AXOR Drain Finish set shower drain 900 for wall mounting
Google翻訳,
原文を見る
AXOR 排水仕上げセット シャワー排水 900 壁取り付け用
ダウンロード
仕様
仕様
Surfaces:
- 42527677 Matt Black
- 42527707 Matt White
Specification:
consists of: design grate, installation set, Dryphon
mounting type: wall-mounted
easy to clean surface
installation set height adjustable by 7-18 mm tile thickness
tile thickness: up to 18 mm
suitable for any type of tile
up to 55 l/min drainage capacity
where to use: new construction, renovation
grate removal tool allows easy removal of the finish set
type of odour seal: mechanical
Dryphon enables waterless siphon system
no visible silicone joint
with integrated slope
grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
suitable for primary drainage
技術仕様
技術仕様
固有参照番号
42527CHN
製品ファミリ
Finish set shower drains
製品グループ
AXOR Drain
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2023-05-23
版番号
1
高さ(mm)
54
幅(mm)
80
奥行き(mm)
900
リンク
リンク
製品のURL
https://www.axor-design.com/articledetail--42527007
関連
関連
設計国
ドイツ
製造国
ドイツ
正味重量(kg)
1.44
分類
分類
BIMobjectカテゴリー
配管設備 - 排水
IFC分類
パイプ取付具
ETIM コード
EC011720
ETIM 名称
Shower drain
UNSPSC 名称
Plumbing adapters
UNSPSC コード
40141719
Uniclass 2015 コード
Pr_65_52_25
Uniclass 2015 説明
Drainage traps and accessories
CSI MasterFormat 2014 コード
22 13 19.13
CSI MasterFormat 2014 タイトル
Sanitary Drains
OmniClass 番号
23-31 17 29
OmniClass タイトル
Shower Drains
CSI UniFormat II コード
D2010
CSI UniFormat II タイトル
Plumbing Fixtures
対応地域
アジア
中華人民共和国
類似製品
AXOR
42523USA AXOR Drain Finish set shower drain 1000
ダウンロード
AXOR
42521XXX AXOR Drain Finish set shower drain 800
5.0
(
7
)
ダウンロード
AXOR
42523XXX AXOR Drain Finish set shower drain 1000
ダウンロード
AXOR
AXOR Drain Finish set shower drain 900
ダウンロード
AXOR
42522XXX AXOR Drain Finish set shower drain 900
4.8
(
6
)
ダウンロード
AXOR
42520XXX AXOR Drain Finish set shower drain 700
ダウンロード