製品の公開
AXOR Universal Rectangular Towel hook
AXOR Universal Rectangular Towel hook
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Towel hook

    Google翻訳”,
    AXOR Universal Rectangular タオルフック
    仕様
    • Surfaces: - 42611000 Chrome - 42611140 Brushed Bronze - 42611250 Brushed Gold Optic - 42611300 Polished Red Gold - 42611310 Brushed Red Gold - 42611330 Polished Black Chrome - 42611340 Brushed Black Chrome - 42611670 Matt Black - 42611800 Stainless Steel Optic - 42611820 Brushed Nickel - 42611950 Brushed Brass - 42611990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    技術仕様
    • Unique ref42611XXX
    • コレクションセットAXOR Universal Rectangular
    • コレクションHooks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)57
    • 奥行き(mm)61
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)280
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • OmniClassNumber23-31 25 27
    • OmniClassタイトルRobe Hooks
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア