製品を公開する
AXOR Universal Rectangular Grab bar
AXOR Universal Rectangular Grab bar
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Grab bar

    Google翻訳,
    AXOR Universal Rectangular グラブバー
    仕様
    • Surfaces: - 42613000 Chrome - 42613140 Brushed Bronze - 42613250 Brushed Gold Optic - 42613300 Polished Red Gold - 42613310 Brushed Red Gold - 42613330 Polished Black Chrome - 42613340 Brushed Black Chrome - 42613670 Matt Black - 42613800 Stainless Steel Optic - 42613820 Brushed Nickel - 42613950 Brushed Brass - 42613990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • length: 340 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 300 mm • diameter drill hole: 6 mm • suitable for shower
    技術仕様
    • 固有参照番号42613XXX
    • 製品ファミリAXOR Universal Rectangular
    • 製品グループGrab bars
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-28
    • 版番号1
    • 高さ(mm)110
    • 幅(mm)340
    • 奥行き(mm)86
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.8
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClass 番号23-31 25 25
    • OmniClass タイトルTowel Bars
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア