製品を公開する
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品を公開する
無料登録
ログイン
axor/products/27cb0b79-d6a4-4e6c-98c5-e616ffc8aa98
ホーム
カテゴリー
サニタリー
浴室アクセサリー
AXOR Universal Rectangular Towel holder
利用できない地域: アメリカ合衆国
AXOR
フォロー
AXOR Universal Rectangular Towel holder
Google翻訳,
原文を見る
AXOR Universal Rectangular タオルホルダー
ダウンロード
仕様
仕様
Surfaces: - 42626007 Chrome - 42626347 Brushed Black Chrome - 42626677 Matt Black - 42626997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • fixed • length: 354 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
技術仕様
技術仕様
固有参照番号
42626CHN
製品ファミリ
AXOR Universal Rectangular
製品グループ
Towel holder
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2022-09-28
版番号
1
高さ(mm)
55
幅(mm)
55
奥行き(mm)
354
リンク
リンク
製品のURL
https://www.axor-design.com/articledetail--42626007
関連
関連
設計国
ドイツ
製造国
ドイツ
正味重量(kg)
1.3
分類
分類
BIMobjectカテゴリー
サニタリー - 浴室アクセサリー
IFC分類
家具エレメント
ETIM コード
EC010551
ETIM 名称
Towel holder
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC コード
301815
Uniclass 2015 コード
Pr_40_20_76_90
Uniclass 2015 説明
Towel rails
CSI MasterFormat 2014 コード
10 28 00
CSI MasterFormat 2014 タイトル
Toilet, Bath, and Laundry Accessories
OmniClass 番号
23-31 25 25
OmniClass タイトル
Towel Bars
CSI UniFormat II コード
E2010
CSI UniFormat II タイトル
Fixed Furnishings
対応地域
アジア
中華人民共和国
類似製品
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
ダウンロード
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
ダウンロード
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
ダウンロード
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
ダウンロード
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
ダウンロード
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
ダウンロード