製品を公開する
AXOR Universal Rectangular Towel holder
AXOR Universal Rectangular Towel holder
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Towel holder

    Google翻訳,
    AXOR Universal Rectangular タオルホルダー
    仕様
    • Surfaces: - 42626000 Chrome - 42626140 Brushed Bronze - 42626250 Brushed Gold Optic - 42626300 Polished Red Gold - 42626310 Brushed Red Gold - 42626330 Polished Black Chrome - 42626340 Brushed Black Chrome - 42626670 Matt Black - 42626800 Stainless Steel Optic - 42626820 Brushed Nickel - 42626950 Brushed Brass - 42626990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • fixed • length: 380 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    技術仕様
    • 固有参照番号42626XXX
    • 製品ファミリAXOR Universal Rectangular
    • 製品グループTowel holder
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-28
    • 版番号1
    • 高さ(mm)110
    • 幅(mm)57
    • 奥行き(mm)380
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.3
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010551
    • ETIM 名称Towel holder
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 説明Towel rails
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 番号23-31 25 25
    • OmniClass タイトルTowel Bars
    • CSI UniFormat II コードE2010
    • CSI UniFormat II タイトルFixed Furnishings

    対応地域

    ヨーロッパ アジア