製品を公開する
AXOR Universal Rectangular Shaving mirror
AXOR Universal Rectangular Shaving mirror
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Shaving mirror

    Google翻訳,
    アクサー ユニバーサル レクタンギュラー シェービング ミラー
    仕様
    • Surfaces: - 42649000 Chrome - 42649140 Brushed Bronze - 42649250 Brushed Gold Optic - 42649300 Polished Red Gold - 42649310 Brushed Red Gold - 42649330 Polished Black Chrome - 42649340 Brushed Black Chrome - 42649670 Matt Black - 42649800 Stainless Steel Optic - 42649820 Brushed Nickel - 42649950 Brushed Brass - 42649990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: mirror glass • material frame: metal • mirror is inclinable • enlargement: 1.7-times • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    技術仕様
    • 固有参照番号42649XXX
    • 製品ファミリAXOR Universal Rectangular
    • 製品グループMirrors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-28
    • 版番号1
    • 高さ(mm)110
    • 幅(mm)120
    • 奥行き(mm)80
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.3
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 鏡
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010550
    • ETIM 名称Mirror
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルMirrors
    • OmniClass 番号23-21 37 13 15
    • OmniClass タイトルMirrors
    • CSI UniFormat II コードE2010
    • CSI UniFormat II タイトルFixed Furnishings

    対応地域

    ヨーロッパ アジア