製品を公開する
AXOR Universal Rectangular Toilet brush holder wall-mounted
AXOR

AXOR Universal Rectangular Toilet brush holder wall-mounted

Google翻訳,
AXOR Universal Rectangular トイレブラシホルダー 壁掛け
仕様
  • Surfaces: - 42655007 Chrome - 42655347 Brushed Black Chrome - 42655677 Matt Black - 42655997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with cover lid • with removable insert • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
技術仕様
  • 固有参照番号42655CHN
  • 製品ファミリAXOR Universal Rectangular
  • 製品グループToilet brush holders
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-28
  • 版番号1
  • 高さ(mm)428
  • 幅(mm)82
  • 奥行き(mm)91
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)2.3
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - トイレアクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • ETIM コードEC010555
  • ETIM 名称Lavatory brush set
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC コード301815
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76_86
  • Uniclass 2015 説明Toilet brush holders
  • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
  • OmniClass 番号23-31 25 00
  • OmniClass タイトルToilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II コードE2020
  • CSI UniFormat II タイトルMovable Furnishings

対応地域

アジア
中華人民共和国