製品を公開する
AXOR Universal Circular Towel hook
AXOR

AXOR Universal Circular Towel hook

Google翻訳,
AXOR Universal Circular タオルフック
仕様
  • Surfaces: - 42811007 Chrome - 42811677 Matt Black - 42811707 Matt White - 42811347 Brushed Black Chrome - 42811997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
技術仕様
  • 固有参照番号42811CHN
  • 製品ファミリAXOR Universal Circular
  • 製品グループHooks
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-28
  • 版番号1
  • 高さ(mm)25
  • 幅(mm)25
  • 奥行き(mm)50
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)100
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC コード301815
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 コード01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
  • OmniClass 番号23-31 25 27
  • OmniClass タイトルRobe Hooks
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

対応地域

アジア
中華人民共和国