製品を公開する
AXOR Universal Softsquare Shelf 150
AXOR Universal Softsquare Shelf 150
    AXOR

    AXOR Universal Softsquare Shelf 150

    Google翻訳,
    AXOR ユニバーサル ソフトスクエア シェルフ 150
    仕様
    • Surfaces: - 42840670 Matt Black - 42840000 Chrome - 42840020 Polished Chrome - 42840130 Polished Bronze - 42840140 Brushed Bronze - 42840250 Brushed Gold Optic - 42840260 Brushed Chrome - 42840300 Polished Red Gold - 42840310 Brushed Red Gold - 42840330 Polished Black Chrome - 42840340 Brushed Black Chrome - 42840350 Satin Black - 42840800 Stainless Steel Optic - 42840820 Brushed Nickel - 42840830 Polished Nickel - 42840930 Polished Brass - 42840950 Brushed Brass - 42840990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • adapter set no.42870XXX must be used when installing on a rail • combinable with roll holder no.42836XXX (adapter no.42870XXX necessary) • material frame: solid brass • material shelf: safety glass • length: 150 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 108 mm • diameter drill hole: 6 mm • suitable for shower
    技術仕様
    • 固有参照番号42840XXX
    • 製品ファミリAXOR Universal Softsquare
    • 製品グループShelfs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-28
    • 版番号1
    • 高さ(mm)29
    • 幅(mm)150
    • 奥行き(mm)110
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.8
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011163
    • ETIM 名称Shelf
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • OmniClass 番号23-31 25 00
    • OmniClass タイトルToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア