製品を公開する
AXOR Universal Circular Wall mirror
AXOR Universal Circular Wall mirror
    AXOR

    AXOR Universal Circular Wall mirror

    Google翻訳,
    AXOR Universal Circular Wall ミラー
    仕様
    • Surfaces: - 42848007 Chrome - 42848677 Matt Black - 42848707 Matt White Specification: • wall-mounted • material: mirror glass • material frame: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 260 mm • diameter drill hole: 6 mm
    技術仕様
    • 固有参照番号42848CHN
    • 製品ファミリAXOR Universal Circular
    • 製品グループMirrors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-28
    • 版番号1
    • 高さ(mm)600
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)30
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)5.6
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 鏡
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010550
    • ETIM 名称Mirror
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルMirrors
    • OmniClass 番号23-21 37 13 15
    • OmniClass タイトルMirrors
    • CSI UniFormat II コードE2010
    • CSI UniFormat II タイトルFixed Furnishings

    対応地域

    アジア
    中華人民共和国