製品を公開する
42873XXX AXOR Universal Circular Tissue box
42873XXX AXOR Universal Circular Tissue box
    AXOR

    42873XXX AXOR Universal Circular Tissue box

    Google翻訳,
    AXOR ユニバーサル サーキュラー ティッシュ ボックス
    仕様
    • Surfaces: - 42873000 Chrome - 42873670 Matt Black - 42873700 Matt White - 42873950 Brushed Brass - 42873990 Polished Gold Optic - 42873250 Brushed Gold Optic - 42873140 Brushed Bronze - 42873300 Polished Red Gold - 42873310 Brushed Red Gold - 42873820 Brushed Nickel - 42873800 Stainless Steel Optic - 42873330 Polished Black Chrome - 42873340 Brushed Black Chrome - 42873020 Polished Chrome - 42873260 Brushed Chrome - 42873830 Polished Nickel - 42873130 Polished Bronze - 42873930 Polished Brass Specification: • wall-mounted • screw fastening • material: metal, plastic • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 200 mm • diameter drill hole: 6 mm
    技術仕様
    • 固有参照番号42873XXX
    • 製品ファミリAXOR Universal Circular
    • 製品グループCosmetic boxes
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-28
    • 版番号1
    • 高さ(mm)145
    • 幅(mm)265
    • 奥行き(mm)68
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.1
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC012353
    • ETIM 名称Accessories bathroom accessories
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_70_22_29
    • Uniclass 2015 説明Facial tissue dispensers
    • OmniClass 番号23-21 43 15 13
    • OmniClass タイトルBathroom Tissue Dispensers
    • CSI UniFormat II コードE2020
    • CSI UniFormat II タイトルMovable Furnishings

    対応地域

    ヨーロッパ アジア