製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
axor/products/17a3cca8-ffef-4882-b0df-5505db48322f
ホーム
カテゴリー
サニタリー
蛇口・混合栓
AXOR Edge bas.m.190 USA chr
で利用可能です。 アメリカ合衆国
AXOR
フォロー
AXOR Edge bas.m.190 USA chr
Google翻訳”,
原文を見る
AXOREdgeシングルレバー流域ミキサー190プッシュオープン廃棄物セット付き
ダウンロード
仕様
仕様
Surfaces: - 46020001 Chrome - 46020131 Polished Bronze - 46020301 Polished Red Gold - 46020331 Polished Black Chrome - 46020991 Polished Gold Optic Specification: • ComfortZone 190 • projection: 175 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ compression
技術仕様
技術仕様
Unique ref
46020001
コレクションセット
AXOR Edge
コレクション
Basin mixers
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2022-11-29
エディション
1
高さ(Mm)
220
幅(mm)
127
奥行き(mm)
224
リンク
リンク
製品のURL
https://www.axor-design.com/articledetail--46020001
技術説明
https://www.axor-design.com/en-us/articledetail--46020001.html
関連
関連
設計国
ドイツ
製造国
ドイツ
正味重量(kg)
4.2
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - 蛇口・混合栓
IFC分類
バルブ
UNSPSC名称
Sanitary ware
UNSPSC
301815
Uniclass2015コード
Pr_40_20_76
Uniclass2015詳細
Sanitary accessories
MasterFormat 2014 コード
22 41 39
MasterFormat 2014 タイトル
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClassNumber
23-31 11 00
OmniClassタイトル
Faucets
UniFormatIIコード
D2010
UniFormatIIタイトル
Plumbing Fixtures
対応地域
北米
アメリカ合衆国
カナダ
類似製品
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
ダウンロード
AXOR
AXOR ShowerSolutions Ceiling connector 300 mm 26433820
ダウンロード
AXOR
48050USA AXOR One 3-hole basin mixer 170 without waste set
ダウンロード
AXOR
29240XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for cold water with shower holder and hose 1.25 m
ダウンロード
AXOR
AXOR Starck Shower column with thermostat and overhead shower 240 1jet 1.75 GPM
ダウンロード
AXOR
29243XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet softsquare for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
ダウンロード