製品を公開する
AXOR Edge 3h bas.m. CN chr
AXOR Edge 3h bas.m. CN chr
    AXOR

    AXOR Edge 3h bas.m. CN chr

    Google翻訳,
    プッシュオープン廃棄物セットを備えたAXOREdge3穴流域ミキサー130
    仕様
    • Surfaces: - 46050007 Chrome - 46050137 Polished Bronze - 46050307 Polished Red Gold - 46050337 Polished Black Chrome - 46050997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 130 • projection: 173 mm • spout height: 130 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
    技術仕様
    • 固有参照番号46050007
    • 製品ファミリAXOR Edge
    • 製品グループBasin mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-29
    • 版番号1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)4.7
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 番号23-31 11 00
    • OmniClass タイトルFaucets
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    アジア
    中華人民共和国