製品を公開する
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品を公開する
無料登録
ログイン
axor/products/1d78f0a7-2c3d-4f80-bd59-e5c3f46d0d90
ホーム
カテゴリー
サニタリー
蛇口・混合栓
AXOR Edge 3h b.m. wall m. CN chr
利用できない地域: アメリカ合衆国
AXOR
フォロー
AXOR Edge 3h b.m. wall m. CN chr
Google翻訳,
原文を見る
隠し設置用の AXOR Edge 3 穴洗面混合水栓、注ぎ口 190 mm およびプッシュ オープン式の廃棄物セットを備えた壁掛け式
ダウンロード
仕様
仕様
Surfaces: - 46060007 Chrome - 46060137 Polished Bronze - 46060307 Polished Red Gold - 46060337 Polished Black Chrome - 46060997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • projection: 190 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: basic set • connection dimension: DN15
技術仕様
技術仕様
固有参照番号
46060007
製品ファミリ
AXOR Edge
製品グループ
Basin mixers
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2022-11-29
版番号
1
リンク
リンク
製品のURL
https://www.axor-design.com/articledetail--46060007
技術説明
https://www.axor-design.com.cn/zh-cn/articledetail--46060007.html
関連
関連
設計国
ドイツ
製造国
ドイツ
正味重量(kg)
3.3
分類
分類
BIMobjectカテゴリー
サニタリー - 蛇口・混合栓
IFC分類
バルブ
UNSPSC 名称
Sanitary ware
UNSPSC コード
301815
Uniclass 2015 コード
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 説明
Sanitary accessories
CSI MasterFormat 2014 コード
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 タイトル
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 番号
23-31 11 00
OmniClass タイトル
Faucets
CSI UniFormat II コード
D2010
CSI UniFormat II タイトル
Plumbing Fixtures
対応地域
アジア
中華人民共和国
類似製品
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
ダウンロード
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
ダウンロード
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
ダウンロード
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
ダウンロード
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
ダウンロード
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
ダウンロード