製品を公開する
AXOR Edge exp th bm2o struc USAchr
AXOR

AXOR Edge exp th bm2o struc USAchr

Google翻訳,
2つの機能のための露出/隠蔽設置用のAXORエッジサーモスタット-ダイヤモンドカット
仕様
  • Surfaces: - 46241001 Chrome - 46241131 Polished Bronze - 46241301 Polished Red Gold - 46241331 Polished Black Chrome - 46241991 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • Select push-button on/off control for 2 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 7 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • shelf made of safety glass • shelf finish: frosted grey glass • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons hand shower and Rain large
技術仕様
  • 固有参照番号46241001
  • 製品ファミリAXOR Edge
  • 製品グループShower thermostat
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-11-29
  • 版番号1
  • 高さ(mm)3
  • 幅(mm)17.13
  • 奥行き(mm)5.38
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)10
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011329
  • ETIM 名称Shower mixing tap
  • UNSPSC 名称Showers
  • UNSPSC コード30181503
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 説明Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClass 番号23-31 17 00
  • OmniClass タイトルShowers
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ