製品を公開する
AXOR Edge bath m. floor st USA chr
AXOR

AXOR Edge bath m. floor st USA chr

Google翻訳,
AXOREdgeシングルレバーバスミキサーフロアスタンド
仕様
  • Surfaces: - 46440331 Polished Black Chrome - 46440001 Chrome - 46440301 Polished Red Gold - 46440991 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • projection: 255 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Stream, IntenseRain • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 22 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
技術仕様
  • 固有参照番号46440001
  • 製品ファミリAXOR Edge
  • 製品グループBath mixers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-11-29
  • 版番号1
  • 高さ(mm)900
  • 幅(mm)155
  • 奥行き(mm)335
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)15
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC010862
  • ETIM 名称Bath mixing tap
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC コード301815
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 番号23-31 11 00
  • OmniClass タイトルFaucets
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ