このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

AXOR Edge Porter unit with baton hand shower 2jet and shower hose - diamond cut 46521000

Unique ref.: 46521000
ブランド名: AXOR
製品ファミリー: AXOR Edge
製品グループ: Wall outlet
公開日: 2019-04-01
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (10)
AXOR Edge Porter unit with baton hand shower 2jet and shower hose - diamond cut

· consists of: baton hand shower, porter unit, shower holder, shower
hose
· integrated support function
· hose nut: for shower hoses with cylindrical nut on both sides


主なマテリアル: Chrome
副マテリアル: Chrome
デザイン: Germany
製作国: Germany
正味重量 (kg): 2.787

BIMobject カテゴリー: 配管 - バルブ
IFC分類: Valve
UNSPSC 名前: Valve parts or accessories
UNSPSC コード: 40141616
Uniclass 1.4 コード: L7117
Uniclass 1.4 詳細: Valves for water supply/distribution
Uniclass 2.0 コード: PR-94
Uniclass 2.0 詳細: Valves
Uniclass 2015 コード: Pr_65_54
Uniclass 2015 詳細: Valve products
NBS Reference コード: 94
NBS Reference 詳細: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
OmniClass Number: 23-31 11 19 11
OmniClass Title: Thermostatically Controlled Faucet Mixing Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
Plumbing - Valves

名前
Mount Type wall mounted
Plumbing Fixture Type Porter unit - diamond cut

BIMobject®