製品を公開する
AXOR Edge shower mix.conc.fs chrome
AXOR Edge shower mix.conc.fs chrome
    AXOR

    AXOR Edge shower mix.conc.fs chrome

    Google翻訳,
    AXOREdge隠し設置用シングルレバーシャワーミキサー
    仕様
    • Surfaces: - 46650020 Polished Chrome - 46650830 Polished Nickel - 46650930 Polished Brass - 46650000 Chrome - 46650130 Polished Bronze - 46650300 Polished Red Gold - 46650330 Polished Black Chrome - 46650990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    技術仕様
    • 固有参照番号46650000
    • 製品ファミリAXOR Edge
    • 製品グループShower mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-04-01
    • 版番号1
    • 高さ(mm)172
    • 幅(mm)172
    • 奥行き(mm)55
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.9
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC011329
    • ETIM 名称Shower mixing tap
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 説明Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 番号23-31 11 00
    • OmniClass タイトルFaucets
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア