お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

AXOR Edge Thermostatic module Select 470/100 for concealed installation for 2 functions 46700000

Unique ref.: 46700000
ブランド名: AXOR
製品ファミリー: AXOR Edge
製品グループ: Shower thermostat
公開日: 2019-04-01
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (10)
AXOR Edge Thermostatic module Select 470/100 for concealed installation for 2 functions

· consists of: Thermostatic module, shower holder, baton hand shower,
shower hose
· 2 outlets
· simultaneous use of several outlets
· Select push-button on/off control for 2 outlets
· thermostat cartridge, Select valve
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· safety lock at 40° C
· temperature limitation adjustable
· hose nut: for shower hoses with cylindrical nut on both sides
· connection type: basic set
· Thermostat is delivered with buttons hand shower and Rain large


主なマテリアル: Chrome
副マテリアル: Chrome
デザイン: Germany
製作国: Germany
正味重量 (kg): 5.3

BIMobject カテゴリー: サニタリー - 蛇口・混合栓
IFC分類: Sanitary Terminal
UNSPSC 名前: Showers
UNSPSC コード: 30181503
Uniclass 1.4 コード: L721
Uniclass 1.4 詳細: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 コード: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 詳細: Shower Mixers
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_87_81
Uniclass 2015 詳細: Shower thermostatic water supply sets
NBS Reference コード: 35-06-82
NBS Reference 詳細: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Number: 23-31 15 11
OmniClass Title: Bath Shower Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Taps & Mixers

名前
Material chrome
Mounting wall mounted
Plumbing Fixture Type Thermostatic module Select 470/100 for 2 functions for concealed installation

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material chrome

BIMobject®