製品を公開する
AXOR Edge shut-off v.conc.diamond cut chr.
AXOR Edge shut-off v.conc.diamond cut chr.
    AXOR

    AXOR Edge shut-off v.conc.diamond cut chr.

    Google翻訳,
    隠し設置用のAXORエッジシャットオフバルブ-ダイヤモンドカット
    仕様
    • Surfaces: - 46771020 Polished Chrome - 46771830 Polished Nickel - 46771930 Polished Brass - 46771000 Chrome - 46771130 Polished Bronze - 46771300 Polished Red Gold - 46771330 Polished Black Chrome - 46771990 Polished Gold Optic Specification: • connection type: DN15 • 1 function
    技術仕様
    • 固有参照番号46771000
    • 製品ファミリAXOR Edge
    • 製品グループShut-off valves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-04-01
    • 版番号1
    • 高さ(mm)56
    • 幅(mm)56
    • 奥行き(mm)40
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)855
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011344
    • ETIM 名称Shut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC 名称Valve parts or accessories
    • UNSPSC コード40141616
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass 番号23-31 17 00
    • OmniClass タイトルShowers
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア