製品を公開する
AXOR MyEdition Single lever basin mixer 70 with push-open waste set 47010600
AXOR MyEdition Single lever basin mixer 70 with push-open waste set 47010600
    AXOR

    AXOR MyEdition Single lever basin mixer 70 with push-open waste set 47010600

    Google翻訳,

    AXOR MyEditionシングルレバーベイスンミキサー70、プッシュオープン廃棄物セット付き

    完璧な個人的な声明

    自分を際立たせる。独自性の必要性を満足させる。新しい方向への打撃。これがAXORMyEditionの略です。明確で直線的なデザインは、個人の創造性の舞台を設定します。幅広いプレート付き。ご要望に応じて専用素材でご利用いただけます。個別化。完璧に。デザイン:PHOENIX

    仕様
    • · consists of: single lever basin mixer, waste set · ComfortZone 70 · projection 151 mm · plate of glass made of safety glass · spray type: PowderRain · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic cartridge · temperature limitation adjustable · with isolated water conduction · suitable for continuous flow water heaters · push-open waste set G 1¼ · connection dimension: DN15
    技術仕様
    • 固有参照番号47010600
    • 製品ファミリAXOR MyEdition
    • 製品グループBasin mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-04-01
    • 版番号1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.341
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 説明Washbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 番号23-31 11 00
    • OmniClass タイトルFaucets
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures