製品を公開する
AXOR MyEdition Single lever basin mixer 70 with push-open waste set 2 ticks
AXOR MyEdition Single lever basin mixer 70 with push-open waste set 2 ticks
    AXOR

    AXOR MyEdition Single lever basin mixer 70 with push-open waste set 2 ticks

    Google翻訳,
    AXOR MyEdition シングルレバー洗面器混合栓 70 プッシュオープン廃棄物セット 2 ティック付き
    仕様
    • Surfaces: - 47013679 Matt Black/Black Glass - 47013009 Chrome - 47013359 Satin Black - 47013369 Satin Black / Brushed Bronze - 47013609 Chrome/Black Glass Specification: • consists of: single lever basin mixer, plate, waste set • ComfortZone 70 • projection: 151 mm • spout height: 70 mm • plate of glass made of safety glass • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 3,8 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • push-open waste set G 1¼ • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
    技術仕様
    • 固有参照番号47013SGP
    • 製品ファミリAXOR MyEdition
    • 製品グループBasin mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-04
    • 版番号1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.3
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC010862
    • ETIM 名称Bath mixing tap
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 説明Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 番号23-31 11 00
    • OmniClass タイトルFaucets
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    アジア
    シンガポール