製品を公開する
AXOR MyEdition Single lever basin mixer 230 for wash bowls with push-open waste set
AXOR

AXOR MyEdition Single lever basin mixer 230 for wash bowls with push-open waste set

Google翻訳,
AXOR MyEdition シングル レバー洗面混合水栓 230 プッシュ オープン式廃棄物セット付き洗面ボウル用
仕様
  • Surfaces: - 47020671 Matt Black/Black Glass - 47020001 Chrome/Mirror Glass - 47020351 Satin Black/Black Glass - 47020361 Satin Black / Brushed Bronze - 47020601 Chrome/Black Glass Specification: • ComfortZone 230 • projection: 196 mm • plate of glass made of safety glass • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • handle position on the side: top-side at the spout (generally suitable for wash bowls)
技術仕様
  • 固有参照番号47020USA
  • 製品ファミリAXOR MyEdition
  • 製品グループBasin mixers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-10-04
  • 版番号1
  • 高さ(mm)304
  • 幅(mm)82
  • 奥行き(mm)245
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)3.7
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC010862
  • ETIM 名称Bath mixing tap
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC コード301815
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 説明Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 番号23-31 11 00
  • OmniClass タイトルFaucets
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ