このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

AXOR MyEdition Bath spout 47410000

Unique ref.: 47410000
ブランド名: AXOR
製品ファミリー: AXOR MyEdition
製品グループ: Bath fillers
公開日: 2019-04-01
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (10)
AXOR MyEdition Bath spout

A PERSONAL STATEMENT IN PERFECTION.

Setting oneself apart. Gratifying the need for uniqueness. Striking out in a new direction. This is what AXOR MyEdition stands for. Clear, linear design sets the stage for personal creativity. With a wide range of plates. Available in exclusive materials upon request. Individualization. In perfection. Design: PHOENIX

· projection 176 mm
· wall-mounted
· plate of glass made of safety glass
· flow rate: 20 l/min
· connection dimension: DN15
· spray type: normal spray


主なマテリアル:
副マテリアル:
デザイン: Germany
製作国: Germany
正味重量 (kg): 1.175

BIMobject カテゴリー: 配管 - 排水
IFC分類: Sanitary Terminal
UNSPSC 名前: Plumbing fixtures
UNSPSC コード: 3018
Uniclass 1.4 コード: L721
Uniclass 1.4 詳細: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 コード: PR-31-76
Uniclass 2.0 詳細: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 コード: Pr_60_45_90
Uniclass 2015 詳細: Wastewater and water mixer products
NBS Reference コード: 31-76
NBS Reference 詳細: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 13 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Waste and Vent Piping
OmniClass Number: 23-21 23 27
OmniClass Title: Residential Waste Disposal Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Plumbing - Drainage

名前
Application Bath spout
Material safety glass, chrome
Mount Type wall-mounted

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material safety glass, chrome

BIMobject®