製品を公開する
AXOR MyEdition Bath spout 47410600
AXOR MyEdition Bath spout 47410600
    AXOR

    AXOR MyEdition Bath spout 47410600

    Google翻訳,

    AXORMyEditionバススパウト

    完璧な個人的な声明

    自分を際立たせる。独自性の必要性を満足させる。新しい方向への打撃。これがAXORMyEditionの略です。明確で直線的なデザインは、個人の創造性の舞台を設定します。幅広いプレート付き。ご要望に応じて専用素材でご利用いただけます。個別化。完璧に。デザイン:PHOENIX

    仕様
    • · projection 176 mm · wall-mounted · plate of glass made of safety glass · flow rate: 20 l/min · connection dimension: DN15 · spray type: normal spray
    技術仕様
    • 固有参照番号47410600
    • 製品ファミリAXOR MyEdition
    • 製品グループBath fillers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-04-01
    • 版番号1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.175
    分類
    • BIMobjectカテゴリー配管設備 - 排水
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC コード3018
    • Uniclass 2015 コードPr_60_45_90
    • Uniclass 2015 説明Wastewater and water mixer products
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルSanitary Waste and Vent Piping
    • OmniClass 番号23-21 23 27
    • OmniClass タイトルResidential Waste Disposal Units
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures