製品を公開する
AXOR MyEdition Single lever bath mixer floor-standing 47440600
AXOR MyEdition Single lever bath mixer floor-standing 47440600
    AXOR

    AXOR MyEdition Single lever bath mixer floor-standing 47440600

    Google翻訳,

    AXORMyEditionシングルレバーバスミキサーフロアスタンド

    完璧な個人的な声明

    自分を際立たせる。独自性の必要性を満足させる。新しい方向への打撃。これがAXORMyEditionの略です。明確で直線的なデザインは、個人の創造性の舞台を設定します。幅広いプレート付き。ご要望に応じて専用素材でご利用いただけます。個別化。完璧に。デザイン:PHOENIX


    仕様
    • · consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder · projection 196 mm · connection type: basic set · plate of glass made of safety glass · spray type mixer: normal spray · spray type hand shower: Rain, MonoRain · flow rate at 3 bar: 20 l/min · Ceramic cartridge · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · temperature limitation adjustable · with automatic resetting · non-return valve · connection dimension: DN15
    技術仕様
    • 固有参照番号47440600
    • 製品ファミリAXOR MyEdition
    • 製品グループBath mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-04-01
    • 版番号1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)12.477
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 説明Bath taps
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 番号23-31 11 00
    • OmniClass タイトルFaucets
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures