製品を公開する
48002CHN AXOR One Single lever basin mixer 260 with lever handle for wash bowls with waste set
48002CHN AXOR One Single lever basin mixer 260 with lever handle for wash bowls with waste set
    AXOR

    48002CHN AXOR One Single lever basin mixer 260 with lever handle for wash bowls with waste set

    Google翻訳,
    アクサー ワン シングル レバー洗面混合水栓 260 レバー ハンドル付き 洗面ボウル用 廃棄物セット付き
    仕様
    • Surfaces: - 48002707 Matt White - 48002007 Chrome - 48002677 Matt Black - 48002997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 260 • projection: 180 mm • spout height: 255 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • non-closing waste set • material waste set: metal • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
    技術仕様
    • 固有参照番号48002CHN
    • 製品ファミリAXOR One
    • 製品グループBasin mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-28
    • 版番号1
    • 高さ(mm)339
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)205
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.5
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC010862
    • ETIM 名称Bath mixing tap
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 説明Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 番号23-31 11 00
    • OmniClass タイトルFaucets
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    アジア
    中華人民共和国