製品の公開
48040USA AXOR One 3-hole basin mixer 170 with cross handles without waste set
AXOR

48040USA AXOR One 3-hole basin mixer 170 with cross handles without waste set

Google翻訳”,
AXOR One 3穴洗面台用混合水栓 170 クロスハンドル付き(排水セットなし)
仕様
  • Surfaces:

    - 48040001 Chrome

    - 48040141 Brushed Bronze

    - 48040251 Brushed Gold Optic

    - 48040331 Polished Black Chrome

    - 48040341 Brushed Black Chrome

    - 48040671 Matt Black

    - 48040821 Brushed Nickel

    - 48040831 Polished Nickel

    - 48040951 Brushed Brass

    - 48040991 Polished Gold Optic

    Specification:

    • ComfortZone: 170

    • projection: 140 mm

    • spout height: 7 Inch

    • handle variant: lever handle

    • swivel range 120°

    • spray type: normal spray

    • ceramic valves hot/cold 90°

    • suitable for continuous flow water heaters

    • connection type: 3/8" connections

    • connection dimension: DN15

技術仕様
  • Unique ref48040USA
  • コレクションセットBasin mixer
  • コレクションAXOR One
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
  • 高さ(inch)9.7
  • 幅(inch)12.25
  • 奥行き(inch)6.5
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(lbs)6.51
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC011328
  • ETIM 名Washbasin mixing tap
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

北米