製品を公開する
48060USA AXOR One 2-hole basin mixer Select 260 without waste set
48060USA AXOR One 2-hole basin mixer Select 260 without waste set
    AXOR

    48060USA AXOR One 2-hole basin mixer Select 260 without waste set

    Google翻訳,
    アクサー ワン 2穴洗面混合水栓 セレクト 260 廃棄物なし セット
    仕様
    • Surfaces:

      - 48060701 Matt White

      - 48060001 Chrome

      - 48060141 Brushed Bronze

      - 48060671 Matt Black

      - 48060341 Brushed Black Chrome

      - 48060251 Brushed Gold Optic

      - 48060821 Brushed Nickel

      Specification:

      • ComfortZone 260

      • projection: 165 mm

      • swivel range 120°

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min

      • Select cartridge with temperature control

      • temperature limitation adjustable

      • suitable for continuous flow water heaters

      • connection type: G ⅜ compression

      • flexible arrangement of control unit and spout possible

    技術仕様
    • 固有参照番号48060USA
    • 製品ファミリAXOR One
    • 製品グループBasin mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-28
    • 版番号1
    • 高さ(インチ)13.9
    • 幅(インチ)2
    • 奥行き(インチ)7.5
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(lbs)5.05
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC011328
    • ETIM 名称Washbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 番号23-31 11 00
    • OmniClass タイトルFaucets

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ