製品を公開する
48440AUS アクサーワン null
48440AUS アクサーワン null
    AXOR

    48440AUS アクサーワン null

    アクサーワン null
    仕様
    • Surfaces: - 48440003 クロム - 48440673 マットブラック Specification: • 構成:: シングルレバー床付式バス混合水栓, ハンドシャワー, シャワーホース, シャワーホルダー • スプレータイプの混合水栓: 通常吐水 • シャワータイプのハンドシャワー: PowderRain • シャワー切替自動復帰ダイバーター
    技術仕様
    • 固有参照番号48440AUS
    • 製品ファミリAXOR One
    • 製品グループBath mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-28
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1059
    • 幅(mm)124
    • 奥行き(mm)282
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)11.6
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC010862
    • ETIM 名称Bath mixing tap
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 説明Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 番号23-31 11 00
    • OmniClass タイトルFaucets
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    オセアニア
    オーストラリア