製品を公開する
48483USA AXOR One Overhead shower 280 2jet 2.5 GPM with ceiling connection
48483USA AXOR One Overhead shower 280 2jet 2.5 GPM with ceiling connection
    AXOR

    48483USA AXOR One Overhead shower 280 2jet 2.5 GPM with ceiling connection

    Google翻訳,
    AXOR One オーバーヘッドシャワー 280 2jet 2.5 GPM 天井接続付き
    仕様
    • Surfaces:

      - 48483701 Matt White

      - 48483001 Chrome

      - 48483141 Brushed Bronze

      - 48483671 Matt Black

      - 48483341 Brushed Black Chrome

      - 48483251 Brushed Gold Optic

      - 48483821 Brushed Nickel

      Specification:

      • consists of: overhead shower, ceiling connector

      • shower head size: 280 mm

      • spray type: PowderRain, Rain

      • material spray disc: metal

      • brass ceilling connector

      • ceiling connection length: 120 mm

      • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min

      • overhead shower removable for cleaning

      • installation: ceiling

      • connection thread G ½

      • connection dimension: DN15

      • not suitable for continuous flow water heaters

      • not included: basic set

    技術仕様
    • 固有参照番号48483USA
    • 製品ファミリAXOR One
    • 製品グループOverhead showers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-28
    • 版番号1
    • 高さ(インチ)5.75
    • 幅(インチ)11.1
    • 奥行き(インチ)11.1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(lbs)9.27
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011383
    • ETIM 名称Shower head
    • UNSPSC 名称Showers
    • UNSPSC コード30181503
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 説明Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClass 番号23-31 17 00
    • OmniClass タイトルShowers
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ