製品の公開
48497USA AXOR One Overhead shower 75 1jet 1.75 GPM with shower arm
48497USA AXOR One Overhead shower 75 1jet 1.75 GPM with shower arm
    AXOR

    48497USA AXOR One Overhead shower 75 1jet 1.75 GPM with shower arm

    Google翻訳”,
    AXOR One オーバーヘッド シャワー 75 1jet 1.75 GPM シャワー アーム付き
    仕様
    • Surfaces:

      - 48497701 Matt White

      - 48497001 Chrome

      - 48497141 Brushed Bronze

      - 48497671 Matt Black

      - 48497341 Brushed Black Chrome

      - 48497251 Brushed Gold Optic

      - 48497821 Brushed Nickel

      Specification:

      • consists of: overhead shower, shower arm

      • shower head size: 73 mm

      • spray type: PowderRain

      • projection 116 mm

      • ball-joint: overhead shower angle adjustable

      • material spray disc: metal

      • shower arm length 85 mm

      • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min

      • overhead shower removable for cleaning

      • installation: wall

      • connection thread NPT ½

      • connection dimension: DN15

    技術仕様
    • Unique ref48497USA
    • コレクションセットAXOR One
    • コレクションOverhead showers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)5
    • 幅(inch)2.87
    • 奥行き(inch)5.63
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(lbs)1.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011383
    • ETIM 名Shower head
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    北米