製品を公開する
48651CHN AXOR One Hand shower 75 1jet
48651CHN AXOR One Hand shower 75 1jet
    AXOR

    48651CHN AXOR One Hand shower 75 1jet

    Google翻訳,
    アクサー ワンハンドシャワー 75 1ジェット
    仕様
    • Surfaces:

      - 48651707 Matt White

      - 48651007 Chrome

      - 48651677 Matt Black

      - 48651997 Polished Gold Optic

      - 48651347 Brushed Black Chrome

      - 48651337 Polished Black Chrome

      - 48651147 Brushed Bronze

      - 48651257 Brushed Gold Optic

      - 48651307  Polished Red Gold

      - 48651997 Polished Gold Optic

      - 48651317 Brushed Red Gold

      - 48651807 Stainless Steel Finish

      - 48651827 Brushed Nickel

      - 48651957 Brushed Brass

      Specification:

      • shower head size: 73 mm

      • spray type: PowderRain

      • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min

      • non-return valve

      • material: metal

      • with internal water conduction

      • rinseable screen seal

      • connection thread G ½

      • connection dimension: DN15

      • suitable for continous flow water heaters

    技術仕様
    • 固有参照番号48651CHN
    • 製品ファミリAXOR One
    • 製品グループHand showers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-28
    • 版番号1
    • 高さ(mm)230
    • 幅(mm)75
    • 奥行き(mm)54
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.35
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010161
    • ETIM 名称Hand shower
    • UNSPSC 名称Showers
    • UNSPSC コード30181503
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 説明Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClass 番号23-31 17 00
    • OmniClass タイトルShowers
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    アジア
    中華人民共和国