製品を公開する
48652USA AXOR One Hand shower 75 1jet 1.75 GPM
48652USA AXOR One Hand shower 75 1jet 1.75 GPM
    AXOR

    48652USA AXOR One Hand shower 75 1jet 1.75 GPM

    Google翻訳,
    アクサー ワンハンドシャワー 75 1ジェット 1.75 GPM
    仕様
    • Surfaces: - 48652701 Matt White - 48652001 Chrome - 48652671 Matt Black - 48652341 Brushed Black Chrome - 48652251 Brushed Gold Optic - 48652821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 73 mm • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    技術仕様
    • 固有参照番号48652USA
    • 製品ファミリAXOR One
    • 製品グループHand showers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-28
    • 版番号1
    • 高さ(mm)9.76
    • 幅(mm)5.12
    • 奥行き(mm)2.13
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.7
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010161
    • ETIM 名称Hand shower
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 説明Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClass 番号23-31 17 00
    • OmniClass タイトルShowers
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ