製品の公開
48656XXX AXOR One Affusion pipe
AXOR

48656XXX AXOR One Affusion pipe

Google翻訳”,

AXOR One アフュージョンパイプ

仕様
  • Surfaces:

    - 48656000 Chrome

    - 48656140 Brushed Bronze

    - 48656250 Brushed Gold Optic

    - 48656300 Polished Red Gold

    - 48656310 Brushed Red Gold

    - 48656330 Polished Black Chrome

    - 48656340 Brushed Black Chrome

    - 48656800 Stainless Steel Optic

    - 48656820 Brushed Nickel

    - 48656950 Brushed Brass

    - 48656990 Polished Gold Optic

    Specification:

    • maximum flow rate at 3 bar: 13 l/min

      • Laminar spray with spray former

      • spray is not enriched with air

        • suitable for cold water connection

        • rinseable filter washer

        • connection thread: G ½

        • suitable for continous flow water heaters

      技術仕様
      • Unique ref48656XXX
      • コレクションセットAffusion pipe
      • コレクションAXOR One
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2025-07-10
      • エディション1
      • 高さ(Mm)44
      • 幅(mm)24
      • 奥行き(mm)160
      関連
      • 設計国ドイツ
      • 製造国ドイツ
      • 正味重量(kg)0.16
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
      • IFC分類サニタリーターミナル
      • ETIM コードEC010161
      • ETIM 名Hand shower
      • UNSPSC名称Showers
      • UNSPSC30181503
      • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
      • Uniclass2015詳細Shower heads
      • MasterFormat 2014 コード22 41 23
      • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
      • OmniClassNumber23-31 17 00
      • OmniClassタイトルShowers
      • UniFormatIIコードD2010
      • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures