製品を公開する
48780USA AXOR One Porter unit round
48780USA AXOR One Porter unit round
    AXOR

    48780USA AXOR One Porter unit round

    Google翻訳,
    AXOR One Porterユニットラウンド
    仕様
    • Surfaces:

      - 48780001 Chrome

      - 48780141 Brushed Bronze

      - 48780251 Brushed Gold Optic

      - 48780331 Polished Black Chrome

      - 48780341 Brushed Black Chrome

      - 48780671 Matt Black

      - 48780821 Brushed Nickel

      - 48780831 Polished Nickel

      - 48780951 Brushed Brass

      - 48780991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • for shower hoses with conical nut

      • integrated support function

      • metal

      • connection type: G ½

    技術仕様
    • 固有参照番号48780USA
    • 製品ファミリPorter unit
    • 製品グループAXOR One
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-11
    • 版番号1
    • 高さ(インチ)67
    • 幅(インチ)67
    • 奥行き(インチ)84
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(lbs)2.03
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010905
    • ETIM 名称Shower connecting piece
    • UNSPSC 名称Showers
    • UNSPSC コード30181503
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 説明Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClass 番号23-31 17 00
    • OmniClass タイトルShowers
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ