製品を公開する
48780XXX AXOR One Porter unit round
48780XXX AXOR One Porter unit round
    AXOR

    48780XXX AXOR One Porter unit round

    Google翻訳,
    AXOR One Porterユニットラウンド
    仕様
    • Surfaces:

      - 48780000 Chrome

      - 48780140 Brushed Bronze

      - 48780250 Brushed Gold Optic

      - 48780300 Polished Red Gold

      - 48780310 Brushed Red Gold

      - 48780330 Polished Black Chrome

      - 48780340 Brushed Black Chrome

      - 48780670 Matt Black

      - 48780800 Stainless Steel Optic

      - 48780820 Brushed Nickel

      - 48780950 Brushed Brass

      - 48780990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • for shower hoses with conical nut

      • integrated support function

      • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min

        • metal

        • connection type: G ½

      技術仕様
      • 固有参照番号48780XXX
      • 製品ファミリPorter unit
      • 製品グループAXOR One
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2025-07-11
      • 版番号1
      • 高さ(mm)67
      • 幅(mm)67
      • 奥行き(mm)84
      関連
      • 設計国ドイツ
      • 製造国ドイツ
      分類
      • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワー
      • IFC分類サニタリーターミナル
      • ETIM コードEC010905
      • ETIM 名称Shower connecting piece
      • UNSPSC 名称Showers
      • UNSPSC コード30181503
      • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87_76
      • Uniclass 2015 説明Shower heads
      • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 23
      • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
      • OmniClass 番号23-31 17 00
      • OmniClass タイトルShowers
      • CSI UniFormat II コードD2010
      • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures