製品を公開する
48791USA AXOR One Shower set 75 1jet 2.5 GPM with wall connection
48791USA AXOR One Shower set 75 1jet 2.5 GPM with wall connection
    AXOR

    48791USA AXOR One Shower set 75 1jet 2.5 GPM with wall connection

    Google翻訳,
    AXOR One シャワーセット 75 1jet 2.5 GPM 壁接続付き
    仕様
    • Surfaces:

      - 48791701 Matt White

      - 48791001 Chrome

      - 48791141  Brushed Bronze

      - 48791671 Matt Black

      - 48791341 Brushed Black Chrome

      - 48791251 Brushed Gold Optic

      - 48791821 Brushed Nickel

      Specification:

      • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider, wall connector

      • shower head size: 72,5 mm

      • spray type: PowderRain

      • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min

      • shower hose with conical nut on both ends

      • pivot connector prevent hose from tangling

      • wall mounting: screw fastening

      • wall supports of metal

      • stand pipe length: 965 mm

      • shower bar diameter: 25 mm

      • profile stand pipe: round 

      • Shower hose with conical nut on both ends
      • pivot connector prevents hose from tangling

      技術仕様
      • 固有参照番号48791USA
      • 製品ファミリAXOR One
      • 製品グループWallbar sets
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2022-09-28
      • 版番号1
      • 高さ(インチ)38
      • 幅(インチ)4.13
      • 奥行き(インチ)8.66
      関連
      • 設計国ドイツ
      • 製造国ドイツ
      • 正味重量(lbs)5.53
      分類
      • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワー
      • IFC分類サニタリーターミナル
      • ETIM コードEC010109
      • ETIM 名称Sliding rod combination
      • UNSPSC 名称Showers
      • UNSPSC コード30181503
      • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87_76
      • Uniclass 2015 説明Shower heads
      • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 23
      • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
      • OmniClass 番号23-31 17 00
      • OmniClass タイトルShowers
      • CSI UniFormat II コードD2010
      • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

      対応地域

      北米
      アメリカ合衆国
      カナダ