製品の公開
48792XXX AXOR One Shower bar with wall connection and shower hose 1.60 m
48792XXX AXOR One Shower bar with wall connection and shower hose 1.60 m
    AXOR

    48792XXX AXOR One Shower bar with wall connection and shower hose 1.60 m

    Google翻訳”,
    アクサー ワン シャワーバー 壁接続とシャワーホース付き 1.60 m
    仕様
    • Surfaces:

      - 48792700 Matt White

      - 48792000 Chrome

      - 48792670 Matt Black

      - 48792340 Brushed Black Chrome

      - 48792140 Brushed Bronze

      - 48792250 Brushed Gold Optic

      - 48792300 Polished Red Gold

      - 48792310 Brushed Red Gold

      - 48792330 Polished Black Chrome

      - 48792800 Stainless Steel Optic

      - 48792820 Brushed Nickel

      - 48792950 Brushed Brass

      - 48792990 Polished Gold Optic

      - 48792020 Polished Chrome

      - 48792260 Brushed Chrome

      - 48792830 Polished Nickel

      - 48792130 Polished Bronze

      - 48792930 Polished Brass

      Specification:

      • consists of: shower bar, slider, wall outlet, shower hose
      • pivot connector prevents hose from tangling
      • for shower hoses with a conical nut
      • pipe length: 965 mm
      • shower bar diameter: 25 mm
      • profile pipe: round
      • drilling distance: 929 mm
      • shower hose length: 1600 mm
      • slider steplessly adjustable
      • wall supports of metal
      • metal hand shower holder
    技術仕様
    • Unique ref48792XXX
    • コレクションセットAXOR One
    • コレクションWallbars
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)965
    • 幅(mm)30
    • 奥行き(mm)87
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010140
    • ETIM 名Sliding rod
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures