製品を公開する
AXOR One Basic set for showerpipe
AXOR One Basic set for showerpipe
    AXOR

    AXOR One Basic set for showerpipe

    Google翻訳,
    シャワーパイプ用アクサーワンベーシックセット
    仕様
    • Surfaces: - 48798180 n.a. Specification: • suitable for AXOR One Showerpipe 48790XXX • connection dimension: G ½ • sound-decoupled installation • AXOR One Showerpipe 48790XXX
    技術仕様
    • 固有参照番号48798XXX
    • 製品ファミリAXOR One
    • 製品グループConcealed Basic set bath/shower mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-28
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1009
    • 幅(mm)66
    • 奥行き(mm)91
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.1
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室システム・設備
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017640
    • ETIM 名称Sanitary showers
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルSanitary Facilities
    • OmniClass 番号23-27 31 29 11
    • OmniClass タイトルManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア